![versatile](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/versatile.png)
Çoklu konfigürasyonlar
için çok yönlü
FXRG kılavuzunun orijinal şekli,
90°’de yerleştirilmiş 3 kanala sahiptir.
![LR-5.02-min Makaralı modüler lineer kılavuzlar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![LR-5.03-Sfumatura-min Makaralı modüler lineer kılavuzlar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-503-sfumatura-min-600x440.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/self-aligning-syste.png)
Kendinden hizalanma
sistemi
• eksenel ±1 mm
• dönüş ±5
![simple_mounting](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/simple-mounting.png)
Basit montaj
Tekli veya çoklu paralel kılavuzların kullanılması, kullanıcıların çeşitli
kombinasyonlar elde edilmesine imkan sağlar.
![LR-5.04-min Makaralı modüler lineer kılavuzlar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/versatile.png)
Yüksek yük kapasitesi
Arabalara monte edilmiş çift sıralı
rulmanlar sayesinde.
![LR-5.05](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-505-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/long-life.png)
Aşınmaya karşı dayanıklı
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve O-Rail’inizi seçin.
O-Rail
Sorunsuz ve sessiz hareket için kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
43