![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
Kendinden hizalanma sistemi
- Projenize en uygun yapıyı seçin
- Montaj yüzeyini işlemekten kaçının
- Montaj süresini kısaltın
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Kirli ortamlarda
en iyi güvenilirlik
- Kirletici maddelere karşı daha fazla koruma için yanal sızdırmazlık.
- Kanalların optimum temizliği için yeni kendinden merkezlemeli kazıyıcı.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Uzun ömürlü
1,2 mm etkili derinliğe ve 58 ile 62 HRC arası sertliğe sahip indüksiyonla sertleştirilmiş kanallar.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Yüksek Dinamizm
- 9 m/s’ye varan hız
- 20 m/s2‘ye varan hızlanma
![low_maintenance](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/low-maintenance.png)
Düşük bakım ihtiyacı
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
Topraklanmış kanallar ile benzersiz sessizlik
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Çelik araba gövdesi sayesinde sağlam ve dayanıklı
![ico_Plus](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/ico-plus.png)
Yüksek yük kapasiteleri için çift sıralı bilyalı rulmanlı versiyonu mevcut
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Compact Rail’inizi seçin.
Compact Rail PLUS
Çok yüksek yük kapasiteli makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalama sistemi
182843
Compact Rail
Hassas ve sağlam lineer makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalamalı kılavuz
1828354363