![design_freedom](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/design-freedom.png)
Modülerlik
Stoklanmış standartlaştırılmış raylarçeşitli devre
türleri veya mevcut devrelerin yeniden modellenmesi.
![CLT-Circuit Modüler ray kılavuzu](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage Modüler ray kılavuzu](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2024/04/clt-carriage-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/10/high-protection.png)
Kirli
ortamlarda güvenilirlik
CLT sürgüleri sileceklerle donatma imkanı,
kanalların optimum şekilde temizlenmesini sağlar.
![low_maintenance](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/low-maintenance.png)
Direnç ve
düşük bakım
Kılavuzlar üzerindeki nitrürleme ısıl işlemi (60HRC)
şunları sağlaryüksek sertlik ve korozyon direnci ve
sileceklerzaman içinde çok az bakım gerektiriyor.
![CLT-Nitrurated-Rail Modüler ray kılavuzu](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2024/04/clt-nitrurated-rail-1024x378.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/high-dynamics.png)
Hız
Yüksek hızlanma eğimleri ile hızlara ulaşabilme.
![CLT-Straight-Rail Modüler ray kılavuzu](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2024/04/clt-straight-rail-1024x357.png)
Teknik detaylara ve
CLT’nizi seçin.
CLT - Devre R165
Sürgüleri, düz rayları ve 165 mm yarıçaplı kavisli rayları birleştiren konfigürasyon.
43
CLT - Devre R302,5
Sürgüleri, düz rayları ve 302,5 mm yarıçaplı kavisli rayları birleştiren konfigürasyon.
43