Son derece özelleştirilebilir kaliteli çözümler

Gıda ve İçecek sektöründe proses verimliliği, çok yönlü sistem kapasitesi ve ürün kontaminasyonuna karşı koruma zorunludur. Lineer bileşenler bile bu özel gereksinimleri karşılayan özelliklere sahip olmaktan muaf tutulamaz.

Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Rollon’un çözümleri gıda işlemede de çalışabilir ve ürünlerin kirlenmemesini sağlar. Ayrıca yüzey ve işlevsel bozulmaya uğramadan temizliğe dayanırlar.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

Yiyecek ve İçecek sektörü için ideal ortak
rollon-1

Temizlik

Çözümlerimiz ürünlerin ve çalışma ortamının kirlenmemesini sağlar ve işlevsellikte bozulma olmadan temizlik işlemlerine dayanabilir.

rollon-2

Güvenilirlik

Ürünlerimiz, yüksek dinamiklerin varlığında bile yüksek kullanım ömrünü ve düşük bakımı garanti eder.

rollon-3

Geniş ürün yelpazesi

Her türlü uygulama ve çevresel gereksinimi karşılamak için hem standart hem de özelleştirilebilir geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz.

Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?

Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV

Karşılaştığınız Zorluk

Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir