Olumlu hasta deneyimi

Doğası gereği sağlık hizmetleriyle ilişkili olan bir sektörde, kullanılan teknoloji yüksek performans sergilemeli ve hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.

Lineer sistemler, farklı çalışma ortamlarına bağlı olarak özel uygulama ihtiyaçlarına da adapte olabilmeli ve yüksek kontrollü ortamlarda çalışabilmelidir Rollon’un sunduğu çözümler fark yaratabilir.

Rollon hassas ve istikrarlı doğrusal hareketi garanti ederek güvenilir ve emniyetli sağlık ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunan bir ürün yelpazesi geliştirmiştir. Rollon’un sunduğu çözümler, sınırlı alanlarda kullanım için kompakt boyutları korurken ağır yükleri taşıyabilir.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

Sağlık sektörü için doğru iş ortağı
rollon-1

GENİŞ YELPAZE

İster laboratuvarda ister muayene odasında olsun, çözümlerimiz geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

rollon-2

GÜVENILIR VE EMNIYETLI

Uzmanlığımızla birleşen ürünlerimizin kalitesi tıbbi ekipmanların sorunsuz şekilde kullanılmasını ve hastaların güvenliğini garanti eder.

rollon-3

HASSAS

Tıp sektöründe doğruluk çok önemlidir. Ürünlerimizin en üst düzeyde tekrarlanabilirliği ve hassas konumlandırmayı garanti etme nedeni budur.

Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?

Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV
Ophthalmologist and dental officeView
Ophthalmologist and dental office
Ophthalmologist and dental office

Karşılaştığınız Zorluk

Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir