Geniş yelpazede hızlı ve güvenilir çözümler

Hız, doğruluk, güvenilirlik ve süreç devamlılığı. Bunlar elektronik ve yarı iletken endüstrisinin temel gereksinimleridir.

Rollon, şirketleri süreçleri optimize etmede destekleyen geniş bir lineer kılavuz ve aktüatör yelpazesi sunarak bu gereksinimleri karşılar: gofret hazırlamanın hassas aşamasından test makinelerinin otomasyonuna, montaj ve paketlemeye kadar.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

Elektronik endüstrisi için doğru ortak
rollon-1

Hız ve doğruluk

Çözümlerimiz yüksek dinamiklerde bile hız ve doğruluk sağlar.

rollon-2

Güvenilirlik

Ürünlerimiz yüksek kullanım ömrünü ve proses sürekliliğini garanti eder.

rollon-3

Geniş ürün yelpazesi

Her türlü uygulama gereksinimini karşılamak için hem standart hem de özelleştirilebilir geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz.

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV
Bottle pallettizing lineView
Bottle pallettizing line
View
Packaging line
View
Filling line
Bottle pallettizing line

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir