Zamanında ve güvenli yolculuklar

Demir yolu sektöründe, taşıma verimliliği ve yolcu güvenliği her şeyden önemlidir. Bir tren vagonunun her bir parçası (demir yolu, metro veya tramvay), zorlu ortamlar, aşındırıcı maddeler, devam etmekte olan titreşim ve günlük aşınma ve yıpranma gibi etkileyen faktörler dikkate alınarak en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Rollon’un teklifi, uzun ömür, az bakım, düşük işletme maliyetleri ve yüksek güvenilirlik sağlayan performans ve bakım özelliklerine uygun sağlam bileşenler geliştirerek otomobil üreticilerinin gereksinimlerini karşılar.
Demir yolu endüstrisinde birçok tren parçasında teleskopik kılavuzlar ve lineer raylar kullanılır. Rollon, diğer pazarlarda olduğu gibi tüm tasarım gereksinimlerine esneklik sağlayan özel çözümler geliştirebilme yeteneğiyle öne çıkar.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

Demir yolu şirketiniz için doğru ortak
rollon-1

GÜVENILIR VE EMNIYETLI

Çözümlerimiz yolcunun güvenliğinin yanı sıra performans da sağlarken en zorlu çalışma koşullarına dayanabilir.

rollon-2

UYGULAMAYA ÖZEL

Sektördeki uzmanlığımız, yeni tasarım trendlerine ve taleplerine ayak uydurmanıza yardımcı olabilir.

rollon-3

OPTİMİZE

Ürünlerimiz, bakımı en aza indirirken performansı en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir.

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV
Locomotives, wagons and facilitiesView
Locomotives, wagons and facilities
Locomotives, wagons and facilities

Karşılaştığınız Zorluk

Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir