Vimercate, 11/03/2021 – Sürdürülebilirlik artık bazılarının doğal koruma alanı veya bir “yeşil pazarlama” fikri değildir: piyasa ve dünya vatandaşları tarafından şirketleri “değerlendirmede” kullanılan bir “değişken” olduğu kadar, şirketler açısından da hızlı bir şekilde bir yönetim tarzı haline gelmektedir.
Rollon CEO’su Rüdiger Knevels, “En son araştırmanın gösterdiği şey tam da budur” diyor. “Tüm İtalyanların yarısından fazlası için, sürdürülebilirlik sorunu – veya daha spesifik olarak, bir kuruluşun sürdürülebilir işleyişini onaylayan davranışlar – satın alma kararlarını etkileme kapasitesine sahip. Dahası, CRS (Corporate Social Responsibility – Kurumsal Sosyal Sorumluluk) politikalarını benimseyen şirketler için, büyük ölçüde çevresel sürdürülebilirliği şirket taahhütlerine dahil ederek, daha büyük büyüme sağlamak, daha iyi çalışmak ve pazardaki rekabet avantajlarını ve bunların yanı sıra ilgili tüm becerilerle birlikte yüksek kaliteli bir işgücünü çekme yeteneğini iyileştirmek ortak bir faktör haline gelmiştir”.
Bu kadar net bir senaryoyla karşı karşıya kalan – merkezi Vimercate’de bulunan çok uluslu şirket ve lineer hareket sektörünün önemli oyucularından olan – Rollon, etkisini azaltmak ve bunun neticesinde sürdürülebilirliği stratejik yön seçimlerine dahil etmek amacıyla, özellikle çevre odaklı olan bir dizi proje başlatmaya karar verdi. Vimercate ve Arcore tesislerinde yapılan somut ve ölçülebilir değişiklikler bu bakış açısıyla yorumlanmalıdır. Bu aşağıda belirtilenleri içerir:
- Üretim tesislerine enerji tüketimini yılda 66.000 kWh azaltabilen LED ampullerin kurulması
- Besleme gerilimini optimize etmek için Güç Kalitesi önlemlerinin uygulanması (harmoniklerin kontrol edilmesi yoluyla)
- Garantili % 100 yeşil enerji sağlayıcısına geçilmesi
- Şirketin hibrit araçları için şarj istasyonları kurulması
- 4 hibrit araç satın alınması ve şirketin tüm filosunun dönüştürülmeye başlanması
- Plastik kullanımını kademeli olarak azaltmak için bir kampanya başlatılması
- Tüm tedarik zinciri boyunca iyi bir çevresel performans garanti etmek amacıyla, tedarikçiler için yeni bir davranış kuralının uygulamaya sokulması
Şirket aynı zamanda ISO 14.001 çevre sertifikasını alma sürecindedir.
Rollon tarafından başlatılan süreç kesinlikle tek yönlüdür: önümüzdeki aylarda diğer kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilecek ve uygulanmaya başladıkça bunların detayları da paylaşılacaktır.
Rollon: her tür otomasyon için modüler lineer teknoloji
45 yılı aşkın süredir Rollon, lineer hareket sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Günümüzde, – dünya genelinde faaliyet gösteren – Grup, lineer raylar, teleskopik raylar ve aktüatörler alanındaki en geniş ürün yelpazelerinden birine sahip olması sayesinde, lineer teknoloji için kapsamlı çözümlerin önde gelen sağlayıcılarından biridir. Sektörü, uygulama alanı ve gereksinimleri ne olursa olsun, Rollon ürün yelpazesindeki çok çeşitli modüler lineer bileşenler sayesinde, esnek mekanik otomasyon sistemleri ve ölçüye göre projeler oluşturabilme becerisine sahiptir. Gerekmesi halinde Rollon, her bir bileşeni özel spesifikasyonlara göre değiştirebilir ve hatta sipariş üzerine yepyeni çözümler geliştirebilir