Mevcut versiyonlar
Rollon’a Sor
Lineer Aktüatörler

Vidalı mil tahrikli lineer aktüatörler

Ürün özellikleri

 
  • 0,005 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik hassasiyeti ile olağanüstü hassasiyet.
  • Vidalı mil ve kılavuzlar için ayrı yağlama ile kolay ve güvenli bakım sağlanır.
  • Vidalı mil tahrikli lineer aktüatörlerin kompakt tasarımı, alanı en üst düzeye çıkarmanın gerekli olduğu uygulamalar için onları ideal çözüm haline getirir.
Vidalı mil tahrikli lineer aktüatörler
Ball-screw-driven-linear-actuator-TH
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

Mevcut versiyonlar

Vidalı mil tahrikli lineer aktüatörler

Precision System TH

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için çok kompakt lineer tabla. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik

Precision System TT

10 µm'ye varan çok yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip rijit lineer tabla. 3 m’ye ulaşan kurs

Precision System TV

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için kompakt ve hassas lineer ünite. 10 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik

Precision System TVS

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için rijit lineer ünite. 0,02 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik
axnzp

AXNP-S

Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.