Sağlam ve dayanıklı performans
Ticari araçlardaki pek çok uygulama doğrusal teknoloji olmadan mümkün olmazdı. Ekskavatörlerde ve yol silindirlerinde koltukların ayarlanmasını sağlar, ambulanslarda sedyelerin ve arabaların taşınmasını kolaylaştırır ve itfaiyecilerin ekipmana hızlı şekilde erişmesini sağlar.
Tüm son derece özel araçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için tüm mekanik bileşenlerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekir. Bu, teleskopik ray uzantıları ve lineer raylar gibi hareketli parçalar için geçerlidir. Bu nedenle, inşaat araçlarında, koltuk ayarları için özellikle kire dayanıklı lineer raylar, sürgülü kapılar veya hareketli kontrol panelleri kullanılır. Son derece sağlam teleskopik uzatmalar sayesinde maksimum yükte bile boşluksuz bir çalışma garanti edilir.
Rollon’un lineer teknolojisi yüksek yük kapasitesi, doğruluk ve uzun ömürlülük ile karakterize edilir. Kompakt hareket sistemleri zorlu koşullar altında bile güvenilir ve hassas bir şekilde çalışarak dar alanlarda bile hareketlilik sağlar.
Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar
Özel araç şirketiniz için doğru ortak
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
Daha az alanda ve kılavuz uzunluğunun %200’üne kadar çıkararak dahi işlevsel, özel çözümler üretiyoruz.
ZORLU ORTAMLARA DAYANIKLI
Toz, kirleticiler, kimyasallar bizi korkutmaz. En zorlu ortamlarda bile arkanızdayız.
YÜKSEK YÜK KAPASİTESİ
Ürünlerimiz yüksek yük altında bile performans ve güvenilirlik sağlar.
Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?
Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.
Sertifikalar
Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.
Özel araçlar ile ilgili uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.
Rollon’a SorView Construction Machinery | View Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |
Karşılaştığınız Zorluk
Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız