Sabit malzeme akışı

Ambalaj sektöründe verimlilik; üretkenlik, güvenilirlik, performans ve emniyet açısından ölçülür. Bir varlığın yüksek hacimli operasyonları destekleyebilmesi ve üretim süresinin kısalması, anında tasarruf anlamına gelir. Seçilen bileşenlerin güvenilirliği aynı zamanda bakım maliyetlerinin azalmasını ve tesis verimliliğinin artmasını sağlar.
Rollon, Malzeme akışında verimlilik sağlar ve uygun maliyetli çözümler, modüler otomasyon sistemleri ve özel uygulamalar sunar. Doğrusal bileşenler, dinamik süreçlerin gerekli olduğu, uzun hareket mesafelerinin kat edilmesi gereken veya büyük yüklerin hızla taşınması gereken tüm uygulamalar için uygundur
Basit, hızlı ve ucuz. Rollon için, yüksek kuvvetleri ve momentleri alıp tam olarak konumlandıran portal ve portal sistemleri ile Kartezyen seçme ve yerleştirme sistemleri demirbaştır. Aşındırıcı tozların bulunduğu ortamlarda ve sürekli kullanımda bile lineer sistemler uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

Ambalajlama şirketiniz için doğru ortak
rollon-1

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Her ambalajlama işlemi farklıdır. Size ve müşterinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler sunma nedenimiz budur.

rollon-2

GÜVENİLİR

Makineler yorulmadan çalışır. Zaman içinde üretkenlik ve verimlilik sağlayan çözümlerimiz de öyle.

rollon-3

YÜKSEK PERFORMANSLI

Hızlı değişen ortamlarda bile gereken hız ve ivmeyi elde ederek tekrarlanabilirliği ve kaliteyi garanti ediyoruz.

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV
Bottle pallettizing lineView
Bottle pallettizing line
View
Packaging line
View
Filling line
Bottle pallettizing line

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir