Karşılaştığınız Zorluk

3B bi̇yoyazici i̇çi̇n Rollon Li̇neer Aktüatörler

Report

Katmanlı imalat, üretimden inşaata ve medikal sektöründeki en yenilikçi alanlara kadar birçok sektörde devrim yaratıyor. Hızlı prototip üretme süreçleri geliştirebilme özelliği, pazara sunma süresinin kısaltılması ve genel sürecin optimizasyonu açısından önemli faydalar sunuyor. 3B baskıda, lineer hareket çözümleri aynı zamanda konumlandırma doğruluğu, tekrarlanabilirlik ve verimlilik sağlama yönünden çok önemli bir rol oynayabilir. Rollon teknolojisi, yenilikçi bir doku baskı uygulamasına entegre edilmiştir.

Aachen’daki RWTH üniversite kliniğinde çalışan bilim insanları, polimerik üç boyutlu hücre yapıların jeneratif üretimine yönelik bir robotik baskı sistemi geliştirmek amacıyla lineer hareket çözümlerinde uzmanlaşmış bir Grup olan Rollon’un Actuator Line serisinden bir lineer aktüatör kullandılar.
Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “RoboGel” ortak projesinin amacı, bir adjuvan sıvı içinde canlı hücreleri katmanlar halinde yazdırabilen tam otomatik bir 3B biyoyazıcı geliştirmekti.

 

Bi̇yobaskida yeni̇ ufuklar

Biyobaskı, hızlı prototip üretme ilkesine dayanan bir doku mühendisliği sürecidir. Klasik doku mühendisliği süreçlerinde, farklı aşamalarda çeşitli bileşenlerden sentetik doku oluşturulur. Bunun yerine, “RoboGel” sürecinde yeni bir yaklaşım uygulanmaktadır: hücrelerin içine doldurulan hidrojeller ile üç boyutlu canlı doku oluşturulup bir modele göre katmanlar halinde yazdırılır.

Hidrojel yapılara, sinyal molekülleri entegre edilip bir besi yerinde inkübe edilir, böylece hücreler çoğalır ve süreç sonunda cisim istenen hücre yapısına kavuşur. Bu yeni süreç, boyut bakımından santimetre ölçeğinde çok katmanlı hidrojel yapıların üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür dokuları üretmek için farklı hücre türleri gerektiğinden, yenilikçi 3B biyoyazıcıda bulunan çok sayıdaki baskı kafası, tek bir gelişmiş sistemde aynı anda çeşitli farklı türlerinin üretilmesine olanak tanımaktadır.

Bu sonuçlar, laboratuvar otomasyonuna yönelik özel donanımlar üreten Alman firması HiTec Zang ile uzun yıllardır lineer hareket teknolojisi alanında belli başlı üreticilerden biri olan İtalyan firması Rollon arasındaki işbirliği sayesinde elde edilmiştir.

Aktüatörler

Inovasyon ekseni̇

Biyobaskı, hızlı prototip üretme ilkesine dayanan bir doku mühendisliği sürecidir. Klasik doku mühendisliği süreçlerinde, farklı aşamalarda çeşitli bileşenlerden sentetik doku oluşturulur. Bunun yerine, “RoboGel” sürecinde yeni bir yaklaşım uygulanmaktadır: hücrelerin içine doldurulan hidrojeller ile üç boyutlu canlı doku oluşturulup bir modele göre katmanlar halinde yazdırılır.

Hidrojel yapılara, sinyal molekülleri entegre edilip bir besi yerinde inkübe edilir, böylece hücreler çoğalır ve süreç sonunda cisim istenen hücre yapısına kavuşur. Bu yeni süreç, boyut bakımından santimetre ölçeğinde çok katmanlı hidrojel yapıların üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür dokuları üretmek için farklı hücre türleri gerektiğinden, yenilikçi 3B biyoyazıcıda bulunan çok sayıdaki baskı kafası, tek bir gelişmiş sistemde aynı anda çeşitli farklı türlerinin üretilmesine olanak tanımaktadır.

Bu sonuçlar, laboratuvar otomasyonuna yönelik özel donanımlar üreten Alman firması HiTec Zang ile uzun yıllardır lineer hareket teknolojisi alanında belli başlı üreticilerden biri olan İtalyan firması Rollon arasındaki işbirliği sayesinde elde edilmiştir.

 

TH lineer aktüatörleri: teknik özellikler

TH serisindeki aktüatörler, işlemenin tüm aşamalarında yüksek konumlandırma doğruluğunu garanti ederek yüksek performans düzeyleri sağlayan, çeşitli hassasiyet sınıflarında ve farklı diş adımlarında temin edilebilen bilyalı vida hareketine sahip hassas, rijit ve kompakt lineer tablalardan oluşur.

Precision System TH lineer tablanın son derece kompakt tasarımı, laboratuvar gibi sınırlı alanlardaki uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.

Ayrıca bu lineer aktüatör, düşük başlangıç ​​torku, yüksek burulma dayanımı ve kompakt bir profile sahiptir. Ayrıca çalışma sırasında maksimum 1,4 m/s hareket hızına ulaşabilir. Hareket, iki paralel ray üzerine önceden yerleştirilip monte edilmiş iki veya dört döner bilyalı rulmanı olan sistem tarafından gerçekleştirilir. Precision System TH lineer tablalarının, farklı yük kapasitelerine uyum sağlayacak şekilde hem tek hem de çift taşıyıcılı modelleri bulunmaktadır.

Precision System TH serisinde ayrıca, her bir bağımsız bileşen için özel kanallardan oluşan bir karmaşık yapı sayesinde raylar ve vida için güvenli bir yağlama sistemi de yer almaktadır.

Tüm bu özellikler; doğru, hızlı ve pazara uygun bir 3B yazıcı yapmak için olmazsa olmaz özelliklerdir.
TH lineer aktüatör üç farklı genişlikte temin edilmektedir: 90, 110 ve 145 mm.

Rollon’un lineer aktüatör ürün gamıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir