Endüstriyel makineler veya otomatik depolar gibi en gelişmiş otomasyon sistemlerinde, hareketli parçaların veya muhafazaların, çekmecelerin, AGV’lerdeki teleskopik çatalların çıkıntı yapan uzantıları da dahil olmak üzere birden fazla çözüm için teleskopik raylar kullanılır ve bunlar genellikle ağır yüklere, stresli çevrimlere veya yüksek seviyede kirli ortamlara ilişkin işlemleri içeren önemli koşullarda kullanılır. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek isteyen tasarımcıların, bireysel uygulama için doğru rayı seçmesi gerekir. Ürün özelliklerine ek olarak, tasarımcıların, ray hizalaması, kurs tipi, yük ve dinamik gibi uygulama alanıyla ilgili çok sayıda değişkeni de dikkate almaları gerekecektir.
Rollon’un Telerace teleskopik rayının yeni versiyonu, tasarımcıya otomasyonu basitleştirebilecek ve daha verimli hale getirebilecek bir dizi anında uygulama ve işlevsel avantaj sunmaktadır.
![nuova telerace rollon telerace teleskopik](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2022/02/nuova-telerace.jpg)
OTOMASYON İÇİN SUNULAN MÜKEMMEL RAY
Endüstriyel otomasyon uygulamalarında doğru teleskopik raya sahip olmak, her zaman en iyi performansı elde etmenizi ve üretim sistemlerinin doğru çalışmasını sağlar. Elde edilen avantajlar sayesinde proje ve bakım maliyetleri belirgin şekilde azaltılmış ve verimlilik ise önemli ölçüde arttırılmıştır.
Bazı uygulama türleri değişken kurs veya dikey hareket gerektirebilir. Diğer durumlarda, sertleştirme işlemlerinden veya özel işlemlerden geçmeyen raylar, ağır yükleri kaldıracak kadar güçlü olmayabilir veya korozyona ya da oksidasyona karşı dirençleri düşük olabilir. Uygun olmayan bir ürünün seçilmesi, tüm sistemin verimliliğinin azalmasına ve üretimin yavaşlamasına neden olabilir.
Yeni Telerace rayları çok sayıda avantaj sunmaktadır:
- Yanlış hizalama yönetimi: yapı ile mobil eleman arasındaki yanlış hizalama durumunun ve boyut farklılıklarının telafi edilmesini sağlayarak kurulumu basitleştirir.
- Uygulamaya bağlı kurs tanımı: kurs, sürgülü makaralar arasındaki mesafeyi azaltarak veya artırarak ± %20 oranında ayarlanabilir.
- Dikey hareket ve değişken kurslarda elde edilen verimlilik: bilyalı kafes yerine bilyalı rulman kullanımı sayesinde.
- Düşük açma ve kapama kuvveti: sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallar ve elemanların geniş bölümleri tarafından garanti edilen yüksek sertlik seviyesi, Telerace raylarının son derece sorunsuz şekilde hareket etmesini sağlar.
- Kirli ortamlarda kullanıma uygun: daha büyük yuvarlanma elemanları ve silecek sistemleri sayesinde.
- Korozyona karşı yüksek direnç: farklı nikel kaplama, galvanizleme ve Rollon Alaşımlı yüksek mukavemetli pasifleştirilmiş elektrolitik galvanizleme işlemleri uygulanabilmesi sayesinde.
YENİ TELERACE SERİSİ
Telerace serisi, her projeye mükemmel uyum sağlamak ve verimliliği artırmak üzere bilyalı rulmanlı ve farklı boyut ve malzemelere sahip 6 teleskopik ray modelinden oluşur: TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.
TLR ve TLQ serileri, yeniden tasarım aşamasında sunulan en önemli yeniliktir ve her bir Rollon ürün ailesinin en üst ürün serisini tanımlayan “Plus” simgesiyle işaretlenmiştir. Bunlar, sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara ve çift sıralı bilyalı rulmanlara sahip soğuk çekilmiş çelik raylardır.
![telerace rollon relerace teleskopik](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2022/02/telerace.jpg)
Rayların uzantısı, kapalı konumda ray uzunluğunun %100’ü kadardır ve TLQ serisi, ray içindeki sürgülü makaralar arasındaki mesafeyi ayarlayarak kurs/yük kapasitesi oranını ± %20 oranında uyarlama imkanı sağlar.
TLR serisinin modelleri ise montaj yüzeylerinin yanlış hizalanma durumunun yönetilmesi, ± 2,7°’ye kadar olan yanlış hizalama hatalarının yönetilmesi ve mobil elemanın nominal değerine göre 0,5 mm’ye kadar toleransla boyutsal farklılıkların telafi edilmesi açısından en performanslı modellerdir.
Diğer seriler (TLN, TQN, TAX, TAX) Tolerance Plus’ın farklı uygulama alanlarında kullanılmak üzere üzerinde değişiklik yapılmış aynı modellerini içermektedir. Bu raylar haddelenmiş çelik sacdan yapılmıştır ve onlara siyah bir renk veren nitrürleme ve oksidasyon işlemiyle sertleştirilmiştir, bunlar estetik etkinin önemli olduğu uygulamalarda kullanım bakımından ideal olmanın yanı sıra aşındırıcı ortamlara yönelik olarak üretilen paslanmaz çelik raylardır.