Shower Doors Unlimited şirketi, yaratıcı mühendislik tasarımı ve en yüksek kalitede bileşenlerin kullanıldığı benzersiz duş kabinleri üreterek mimarlık ve tasarım camiasında şöhret buldu. Çerçevesiz cam kapılardan tam çerçeveli kapılara kadar, şirketin yaptığı tasarımlar, Güney Florida ve Karayipler’deki en güzel evlerin bazılarında hayranlıkla görülebilmektedir. Yakın zamanda şirketin en son görevi, Miami’deki yeni Met 2 Finans Merkezi’nde yer alacak olan Marriott’un yeni butik oteli The Marquis için çerçevesiz lüks toplanır duş kapıları geliştirmekti.
Shower Doors Unlimited’dan Jeffrey Geraci, “Mimarın vizyonu, asla raylardan çıkmayan, toplanır bir cam duş kapısı yaratmaktı; burada aşırı lüks ve estetiği maksimum güvenlikle birleştirmek istiyordu”, diyor. Detroit’ten geldiğimde, araba montaj hatları otomasyonu konusunda tecrübem vardı. Bu tip rayların uzun ömürlü ve güvenilir olması nedeniyle, makaralı rulman sistemine sahip lineer rayların, toplanır kapıları hareket ettirmek için de işe yarayacağını düşündüm. İlk olarak, rayı kapının alt kısmına entegre eden bir tasarım oluşturduk. Ancak, müşteri ve mimarlar, bu tasarımın tüm ihtiyaçlarını (biçim, işlev ve güvenlik) karşıladığından %100 emin olabilmek için bir prototip görmek istediler.”
Shower Doors Unlimited, birden fazla satıcıyla görüştükten sonra, sonunda X-Rail rulmanlı lineer ray sisteminin entegre edilmesini öneren bir Rollon mühendisiyle iletişime geçti.
Rulmanlı ve özellikle korozyona dayanıklı X-Rail lineer ray: Alanın son derece sınırlı olduğu ve oksidatif koşulların özellikle sorun oluşturduğu gizli alanda yaklaşık 57 kg ağırlığındaki duş kapısını hareket ettirmek için mükemmel bir çözüm.
Shower Doors Unlimited ekibi, X-Rail ile geliştirdikleri uygulamanın estetik açıdan sorunsuz bir tasarıma sahip olduğunu, kapının asla raydan çıkmayacağını ve çok düzgün hareket sağlarken yüksek döngü gereksinimlerini karşılayacağı noktaya kadar özellikle güçlü olduğu sonucuna vardı. Böylece, X-Rail kılavuzu temel alarak Jeffrey, müşterisine göstermek için kendi konsepti ile ilgili küçültülmüş bir prototip oluşturdu.
![X rail lineer rayları rollon](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2022/02/x-rail.jpg)
Lineer Rayları Rollon
Rollon’un makaralı rulman sistemlerine sahip X-Rail lineer rayları, paslanmaz çelik ve karbon çeliğinden imal edilmekte olup birçok uygulamanın ihtiyacını karşılayacak şekilde üç boyutta (3 metreye kadar kurs uzunluğu) gelir. Benzersiz X-Rail tasarımları, raylar ve rulmanlar için koruma sağlarken, yüksek rijitlik ve daha az esneklik sunar. X-Rail’deki paslanmaz çelik yüksek burulma direnci sağlar; arabalar esneklik ve bakım kolaylığı yönünden birbiriyle değiştirilebilir.
Jeffrey, “Yaptığımız bu minyatür prototip, Shower Doors Unlimited’ın bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük projelerden biriydi. Ancak yine de duş kapı mekanizmasını fiilen üretmemiz gerekiyordu ve işte asıl iş, o zaman başladı.”
Shower Doors Unlimited, mağazada tam boyutlu bir model oluşturmaya başladı ve U-kanal tasarımına uyacak bir montaj modeli oluşturarak X-Rail’i özelleştiren Rollon mühendisleriyle birlikte çalıştı. Normalde delikler dört köşede olsa da, tasarımda Rollon’un koşullara uyum sağlayıp uygulayabildiği belirli bir özelleştirmeyi, bir merkez hattı olmasını gerektiriyordu. Gerçek dünyadaki birçok durumda olduğu gibi, tasarımda başka bir aksilik daha ortaya çıktı; kapı örnekleri takıldı, ancak tavan kirişleri yeterince güçlü olmadığından kapıların performansını önemli ölçüde etkileyen eğilme ve esnemeler mevcuttu.
Otelin inşaat ekibi ile Rollon arasında yapılan görüşmeler sonucunda, başlıklara metal takviyeler yerleştirme önerisi ortaya çıktı ve böylece sorun olağanüstü sonuçlarla anında çözüldü. Artık duş kapılarını bir parmak dokunuşuyla hareket ettirebilirsiniz. Kapılar müşteriler arasında o kadar popüler oldu ki, Marquis siparişi ikiye katlayarak 100 kapıya çıkardı, ayrıca Shower Doors Unlimited’ın artık diğer üst düzey müşterilere satılabilecek yeni bir tasarıma sahip olduğundan bahsetmiyorum bile.