![long_lifetime](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/long-lifetime.png)
Uzun ömürlü
Alüminyum profilin derin sert anodize yüzey işlemi
sayesinde 80.000 Km’ye varan performans.
![LR-7.02 Sfumata-min Kendinden destekli lineer ray](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-702-sfumata-min-1-1024x686.png)
![LR-7.03-min Kendinden destekli lineer ray](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/absence-lubrification.png)
Yağlama gerektirmez
Çelik makaraları kaplayan plastik
bileşik sayesinde.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Lineer kılavuz veya aktüatör
olarak kullanılır
Speedy Rail, hem lineer kılavuz hem de kayış veya kremayer ve
pinyon tahrik sistemli aktüatör olarak mevcuttur.
![LR-7.04-min Kendinden destekli lineer ray](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/self-supporting.png)
En üst düzeyde tasarım özgürlüğü için
kendi kendini destekleyen yapı
Alüminyum profil tamamen kendi
kendini destekler yapıdadır.
![LR-7.05-min (1) Kendinden destekli lineer ray](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/lr-705-min-1-1024x514.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/high-dynamics.png)
Yüksek dinamizm: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/optimal-reliability.png)
Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Speedy Rail’inizi seçin.
Speedy Rail
Uzun kurslu ve yüksek hızlı uygulamalar için poliamit kaplı makaralı lineer kılavuz
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/ask-rollon-white.png)
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir
![ask-rollon](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/08/ask-rollon.png)