![long_life](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/long-life.png)
Uzun ömürlü
İndüksiyonla sertleştirilmiş
kanallar sayesinde.
![prismatic-rail-copertina-min Rulmanlar ile donatılmış prizmatik raylar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1-1024x754.png)
![prismatic-rail-front-min Rulmanlar ile donatılmış prizmatik raylar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/high-dynamics.png)
Yüksek Dinamizm
• 7 m/s’ye varan hız
• 20 m/s²’ye varan hızlanma
![simple_mounting](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/simple-mounting.png)
Basit montaj
Raylar iki düz kesim, bir düz ve bir eğik kesim
veya iki eğik kesim ile işlenebilir.
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min Rulmanlar ile donatılmış prizmatik raylar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/10/high-protection.png)
Kirli ortamlarda
optimum güvenilirlik
Silindirler, Ø30 ile Ø62 mm arasında değişen çaplarda, silindirik veya
V-şekilli olmak üzere iki versiyonda mevcuttur.
![Prismatic-Rail-Linear-Guide Rulmanlar ile donatılmış prizmatik raylar](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/prismatic-rail-linear-guide.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/tur/wp-content/uploads/sites/16/2021/07/self-aligning-syste.png)
Kendinden hizalanma sistemi
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olun
ve Prismatic Rail’inizi seçin.
Prismatic Rail
Uzun kurs, yüksek yük ve yüksek hızlı uygulamalar için lineer makaralı kılavuz
283555