Kullanıma hazır
45 yıllık lineer hareket uzmanlığımızla sizin için tasarlanmış hazır bir çözümün tüm avantajlarını sunuyoruz:
• tasarlanmış ve test edilmiş çözüm
• hızlı montaj ve servis
• düşük bakım maliyetleri ve ek garantiler
Çoklu X/Y/Z konfigürasyonları
Çok Eksenli çözümümüz, birkaç farklı konfigürasyonda monte edilebilir:
• Seç ve yerleştir Y-Z
• Seç ve yerleştir Y-2Z
• Portal 2X-Y-Z
Farklı tahrik sistemleri
• Yüksek dinamizm için kayış
• Uzun kurslar ve bağımsız arabalar için kremayer ve pinyon
• Yüksek hassasiyet için bilyalı vida
Tüm aksesuarları mevcut
Çok sayıda aksesuar mevcuttur, örneğin:
• enerji zincirleri
• güvenlik sistemleri
• montaj için somunlar ve özel plakalar
• yağlama sistemleri
• yakınlık şalteri taşıyıcısı ve kamlar
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Multi-Axis’inizi seçin.
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
60(*) kg'a kadar taşıma yükleri için hafif Z eksenli 3D gantri. 2,5 m/s ve 8 m/s²'ye kadar Hız/İvme
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
150(*) kg'a kadar taşıma yükleri için en popüler 3D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Z ekseninde hassas hareket ve yüksek eksenel yük kapasitesine sahip 3D gantri. 50(*) kg'a kadar taşıma kapasitesi. X-Y ekseninde 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar hız/ivme
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için Korozyona Dirençli 3D Gantry. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar Mevcut Ebatlar
2XYZ PAR+PAS+PAS
Sınırsız X ekseni stroku ile 350(*) kg'a kadar taşıma yükleri için rijit ve hassas 3D gantri. Hız/İvme 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar
2XYZ PAR+PAR+PAS
Sınırsız X ekseni stroku ile 300(*) kg'a kadar taşıma yükleri için sağlam 3D gantri. 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar Hız/İvme
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler