Kullanıma hazır
45 yıllık lineer hareket uzmanlığımızla sizin için tasarlanmış
hazır bir çözümün tüm avantajlarını sunuyoruz:
• tasarlanmış ve test edilmiş çözüm
• hızlı montaj ve servis
• düşük bakım maliyetleri ve ek garantiler
Çoklu Y/Z konfigürasyonları
Çok Eksenli çözümümüz, birkaç farklı
konfigürasyonda monte edilebilir:
• Seç ve yerleştir Y-Z
• Seç ve yerleştir Y-2Z
• Portal 2X-Z
Farklı tahrik sistemleri
• Yüksek dinamizm için kayış
• Uzun kurslar ve bağımsız arabalar için kremayer ve pinyon
• Yüksek hassasiyet için bilyalı vida
Tüm aksesuarları mevcut
Çok sayıda aksesuar mevcuttur, örneğin:
• enerji zincirleri
• güvenlik sistemleri
• montaj için somunlar ve özel plakalar
• yağlama sistemleri
• yakınlık şalteri taşıyıcısı ve kamlar
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Multi-Axis’inizi seçin.
YZ RSMART+ZCH
Orta ila yüksek düzeydeki yükler için Rijit Y-Z Manipülatörü
YZ PAR+PAR
Büyük stroklu uygulama için makara kılavuzlu Y-Z Manipülatörü. 600 Kg'a kadar taşıma kapasitesi
YZ PAS+PAS
Büyük kurslar için sağlam ve hassas Y-Z manipülatörü. 800 Kg'a kadar taşıma kapasitesi
YZ PAR+PAS
Makaralı kılavuzlu ve devridaim bilyalı rulmanlı Y-Z manipülatörü. 800 kg'a kadar taşıma yükü ile sınırsız strok
YZ TH+TH
Vidalı mil tahrikli Y-Z manipülatörü. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
YZ RSMART+SSMART
Orta düzeyde yük için sade tasarımlı Y-Z Manipülatörü
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik