Çok yönlülük
Motorlar, kartezyen robot H-Bot’un ön kafalarına veya arka kafalarına, ayak izini optimize etmek için yukarıya veya aşağıya monte edilebilir.
Kompaktlık
Kartezyen robot H-Bot’un kompakt tasarımı ve mevcut strokları, geniş bir çalışma alanını kapsayan koordineli ve hassas hareket sağlar.
Yüksek dinamikler
H-Bot, her iki ışın yönünde de 50 m/s2 gibi yüksek bir ivme sunar.
Tüm teknik ayrıntıları öğrenin
ve H-Bot’unuzu yapılandırın
H-Bot
Kartezyen robot H-Bot, az yer kaplayan ve yüksek düzeyde verimlilik gerektiren tüm uygulamalar için kompakt, hafif ve çok yönlü bir çözümdür.
64
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar