Seu Desafio

Guias de rolos telescópicos Rollon: Aplicações, características e vantagens

Aplicações

As corrediças telescópicas de rolos são a solução linear ideal em ambientes contaminados ou críticos. Por exemplo, quando são necessárias altas velocidades, altas capacidades de carga, montagem vertical ou compensação de desalinhamento. Neste artigo, analisamos em pormenor como as corrediças de rolos telescópicos Telerace da Rollon satisfazem essas necessidades.

Quando o projeto envolve a utilização de corrediças telescópicas para puxar gavetas, por exemplo, é necessário ter em conta uma série de aspectos para orientar a escolha do sistema de rolamentos e, por conseguinte, do produto associado.

Por exemplo, o seu projeto envolve um elevado número de ciclos contínuos? Tem de lidar com cargas pesadas, ambientes altamente contaminados ou riscos elevados de ferrugem e corrosão?

Se sim, então um carro telescópico da gama Telerace da Rollon é a escolha certa. Estas corrediças telescópicas garantem :

  • Elevadas capacidades de carga graças aos rolos de rolamento de esferas de duas carreiras, uma caraterística essencial para configurações com cargas em consola.
    Frequências elevadas em ambientes difíceis. A Telerace está disponível em diferentes versões: endurecida por indução e com carris; com carris endurecidos por indução; ou totalmente em aço inoxidável – a solução ideal para evitar a corrosão. A série endurecida está disponível com diferentes tratamentos de superfície, tais como zincagem, zincagem-niquelagem, niquelagem ou cataforese. Todas estas soluções permitem que a Telerace se adapte aos ambientes mais poluídos, garantindo o funcionamento mesmo com velocidades de ciclo elevadas.
  • Movimento vertical. Para além do movimento horizontal, as aplicações industriais podem exigir cursos verticais e variáveis. A Telerace é a solução ideal quando estes movimentos telescópicos são necessários. A utilização de rolos evita o risco de desenrolamento da gaiola de esferas.
  • Durabilidade e manutenção mínima. As pistas retificadas e endurecidas da gama Telerace garantem um movimento suave e um ruído reduzido. A capacidade de gerir o desalinhamento é um fator chave, especialmente para aplicações que não requerem uma precisão de milissegundos. Alguns tamanhos de corrediça também incluem almofadas de feltro que libertam óleo para lubrificar o movimento e limpadores que asseguram um funcionamento suave em ambientes sujos, mantendo o desempenho de manuseamento. Longa vida útil também significa manutenção reduzida, o que se traduz em menores custos gerais de aplicação.

A série Telerace da Rollon está disponível em comprimentos de 290 mm a 2000 mm com 100% de capacidade de extração. Com a capacidade de personalizar soluções, a Rollon também pode fornecer corrediças Telerace com cursos personalizados.

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios