O mais alto grau de liberdade de projeto

Às vezes, arquitetos e designers de interiores precisam elevar seus projetos a um patamar superior. Para isso, a funcionalidade, a estética e a confiabilidade precisam andar de mãos dadas. Os trilhos lineares e telescópicos da Rollon são projetados para garantir o mais alto grau de liberdade de projeto e desempenho para projetos de mobiliário para lojas de varejo, butiques de marcas de luxo, iates, hotéis, museus e teatros.
Os trilhos lineares e telescópicos Rollon também podem ser usados em várias aplicações do setor de construção. Seu alto desempenho os torna a solução ideal para lidar com cargas extremamente pesadas ou garantir um movimento de alta qualidade em condições ambientais adversas. Os trilhos lineares e telescópicos Rollon são usados em várias aplicações de design de interiores e arquitetura/construção.
A exclusividade dos produtos Rollon e a capacidade da empresa de oferecer soluções personalizadas tornam seus produtos ideais para projetos tecnicamente ambiciosos ou exigentes.

Nossos produtos são a solução perfeita

para sua aplicação

O parceiro certo para sua empresa de construção e mobiliário
 

 

rollon-1

Alto desempenho

Garantimos a melhor qualidade de movimento para um desempenho silencioso e suave.

rollon-2

Versáteis

Nossa linha de produtos foi projetada para se adaptar a qualquer ambiente, tanto interno quanto externo, e de acordo com a amplitude de movimento, espaço ou cargas.

rollon-3

Personalizáveis

Nossa ampla experiência no setor nos permite adaptar e criar novos produtos que melhor se adequem à aplicação específica.

Está à procura de um grau mais elevado de proteção contra a corrosão?

A Rollon oferece não só vários tratamentos anti-corrosão, mas também uma gama completa de produtos e componentes AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, que podem garantir os mais altos níveis de resistência à corrosão.

Certificações

A qualidade de nossos processos e soluções é garantida por certificações de nível global.

Fashion and showroomsView
Fashion and showrooms
Fashion and showrooms

Seu Desafios

Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, nós o apoiamos

Pergunte a Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios