Notícias e Eventos

Rollon lança CLT, uma nova pista para uma modularidade máxima

Corporativo | Maio 20, 2024

A Rollon apresenta CLT, uma nova via modular para criar facilmente circuitos ovais, rectangulares e quadrados. O CLT expande a gama de soluções circulares do portefólio de produtos Rollon by Timken, que também inclui o Curviline e o Multi-Motion, permitindo alcançar o mais alto grau de personalização e desempenho.

A Rollon anuncia o lançamento do CLT, uma pista modular que permite criar ou remodelar circuitos ovais, rectangulares e quadrados. Concebidas para garantir a máxima liberdade de projeto, as calhas CLT permitem alterações fáceis de configuração através da combinação de sliders, calhas curvas e calhas rectas. As suas calhas são rectificadas para garantir uma baixa fricção, um movimento suave e um ruído reduzido. São também submetidas a um tratamento térmico de nitruração para obter uma elevada dureza (60 HRC) e resistência à corrosão.

“O CLT é o resultado da combinação do know-how da Nadella e da Rollon”, diz Andrea Tosi, Diretor de Tecnologia da Rollon. “Ele une a flexibilidade e o alto nível de personalização do Curviline – os trilhos curvilíneos da Rollon com rolos de rolamento de esferas – e a alta capacidade de carga e precisão do Multi-Motion – as guias curvas da Nadella com perfis temperados e retificados”.

O CLT é a solução ideal também para ambientes sujos, graças à possibilidade de equipar os cursores com limpadores. Em alternativa, podem ser integrados sistemas de lubrificação automática através de orifícios transversais que distribuem o lubrificante diretamente nas pistas, garantindo uma manutenção reduzida, mesmo com dinâmicas e velocidades elevadas. Tem aplicação em várias indústrias, nomeadamente na automatização de processos de embalagem em sectores como o alimentar, médico e cosmético.

Características técnicas

Os trilhos curvos CLT são feitos de aço carbono nitretado e estão disponíveis em dois raios: 165 mm e 302,5 mm. Ambos estão disponíveis em sectores de 90° e 180°. As calhas rectas são feitas de aço nitretado estirado a frio e estão disponíveis em diferentes comprimentos: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm e 2000 mm.
O CLT dispõe de cursores com um corpo em alumínio com quatro rolos fixos, pré-configurados em função do raio utilizado. Os rolos de precisão estão equipados com rolamentos de esferas de duas carreiras para garantir elevadas capacidades de carga, tanto na direção axial como na radial. Todos os rolos estão equipados com uma junta de plástico à prova de salpicos (2RS). Os rolos-guia, com dois pontos de contacto na pista, são lubrificados para toda a vida e ajustados para garantir um funcionamento ótimo.
Os cursores podem ser equipados com feltros especiais de libertação lenta, concebidos de modo a que os feltros estejam sempre em contacto com as pistas, garantindo uma lubrificação perfeita. Para além disso, também é possível equipar o CLT com um sistema de lubrificação automática, utilizando uma bomba automática para lubrificar as pistas através dos orifícios dedicados na guia.

Principais vantagens do CLT

As calhas do CLT estão disponíveis em stock, garantindo uma entrega rápida. Para além disso, a sua modularidade permite criar rápida e facilmente diferentes tipos de circuitos ou remodelar os existentes.
O CLT pode atingir velocidades com elevados gradientes de aceleração. As suas pistas retificadas garantem baixo atrito e baixo ruído. Além disso, o tratamento térmico de nitruração das guias e os raspadores opcionais permitem uma manutenção muito reduzida ao longo do tempo e uma limpeza óptima das pistas, tornando-o uma solução fiável em ambientes sujos.

 

Subscrever

Junte-se ao Rollon World e receba a nossa actualização mensal na sua caixa de correio

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios