Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

X-Rail

Características

 
  • Guias lineares de perfil C conformadas a frio com uma excelente relação preço/desempenho.
 
  • Por meio da combinação dos trilhos T e U, é fácil obter um sistema de trilhos paralelos com alinhamento automático.
 
  • As guias X-Rail também estão disponíveis com o processo de endurecimento Rollon NOX e em aço inoxidável AISI 316L.
  • Os tamanhos das guias estão disponíveis de 20 mm a 45 mm.
 

Versões disponíveis

X-Rail

Guia linear de rolos altamente alinhado

X-Rail Stainless steel

guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável

X-Rail Rollon-Nox

Nox Endurecido