Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

Miniature Mono Rail

Características

  • O Miniature Mono Rail é um trilho em miniatura de alta precisão feito de aço inoxidável e com esferas recirculantes.
  • Os trilhos estão disponíveis em duas versões (corpo largo ou padrão) e vêm em quatro tamanhos diferentes.
  • Eles são oferecidos em três classes de precisão (N, H, P) e são feitos de aço inoxidável, o que garante durabilidade e resistência à corrosão.
  • Os tamanhos estão disponíveis de 7 mm a 15 mm.

Versões disponíveis

Mono-Rail-Miniature-MMR

Miniature Mono Rail

Guía lineal miniatura de recirculación de bolas con gran capacidad de carga y rigidez.
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios