Versões disponíveis
Pergunte a Rollon
Atuadores Lineares

Actuadores lineares accionados por parafuso de esferas

Características

  • Precisão excepcional, com precisão de repetibilidade de até ±0,005 mm.
  • A manutenção fácil e segura é fornecida com lubrificação separada para o fuso de esferas e as guias.
  • O design compacto dos atuadores lineares acionados por fuso de esferas os torna a solução ideal para aplicações em que a maximização do espaço é essencial.
Ball-screw-driven-linear-actuator-TH
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

Versões disponíveis

Precision System TH

Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm

Precision System TT

Unidade linear rígida com precisão muito elevada de posicionamento até 10 um. Curso até até 3 m.

Precision System TVS

unidade linear rígida para força axial de alta de absorção. Repetibilidade até 0,02 milímetros
axnzp

AXNP-S

Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.

Precision System TV

unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios