Movimentar as portas, extrair os monoblocos para manutenção, manter um rendimento ideal. Fazê-lo com a máxima simplicidade, eficiência e eficácia. Essas são algumas das principais exigências – apreciadas pelos clientes finais e pelos fabricantes de lareiras – que qualquer projetista tem de enfrentar.
A Rollon apresentou na Progetto Fuoco (Verona, 19-22 fevereiro de 2020) suas propostas capazes de satisfazer cada uma dessas exigências.
Estas são as guias de rolamentos da série TEN30K, especialmente desenvolvidas para o deslizamento vertical da porta de subir e descer das lareiras, capazes de garantir uma perfeita estanqueidade ao ar quando a porta se encontra na posição fechada.
De fato, essa solução elimina a folga da porta e torna possível o controlo ideal dos fluxos de ar na câmara de combustão, melhorando assim o rendimento e a limpeza da fornalha.
O par de guias que compõem o sistema de deslizamento é também capaz de compensar a dilatação térmica e as imprecisões construtivas na carpintaria. As guias TEN30K, com efeito, são feitas de aço nitretado com elevada dureza superficial e oxidadas com processo termoquímico na cor preta, utilizando a tecnologia patenteada Rollon-Nox. Os cursores são feitos de aço e estão equipados com uma robusta mola em espiral de aço inoxidável. Os rolamentos sobre os quais os cursores deslizam também são feitos de aço, temperados em coração e cuidadosamente retificados, com escudos metálicos e graxa para altas temperaturas.
![Soluzioni_Rollon_per_il_mondo_del_caminetto_TEP30K_img4 guias para o setor das lareiras](https://www.rollon.com/prt/wp-content/uploads/sites/10/2022/03/soluzioni-rollon-per-il-mondo-del-caminetto-tep30k-img4-1024x536.jpg)
As principais vantagens da série TEN30K são:
- Perfeita estanqueidade do ar na fornalha graças aos cursores com sistema de molas
- Deslizamento da porta fluido e silencioso
- Resistência ao desgaste e a altas temperaturas
- Autocompensação das dilatações térmicas
- Boa tolerância aos erros de desalinhamento
- Guias e cursores em aço nitretado com elevada dureza superficial
- Rolamentos em aço temperados em coração com escudos metálicos e graxa para altas temperaturas
- Cursores com robusta mola em espiral em aço inoxidável resistente a altas temperaturas
A solução fornecida pelas guias TEN30K está agora também disponível para lareiras de canto e de três faces, alargando os benefícios também a estes produtos.
A extensão da solução a basicamente todas as chaminés do mercado reflete a capacidade da empresa de derivar produtos sob medida, em resposta às necessidades reais dos fabricantes, a partir de um produto padrão. Uma oportunidade garantida pela considerável experiência adquirida no campo da movimentação linear em mais de 40 anos de atividade, pela escuta constante e estruturada dos vários mercados onde a empresa está presente, por um processo produtivo interno único no seu gênero, capaz de realizar personalizações específicas a partir de uma base padrão para cada setor, combinando assim a flexibilidade do artesão com as economias de escala das grandes indústrias.