Desempenho robusto e durável

Muitas aplicações em veículos utilitários não seriam possíveis sem a tecnologia linear: ela permite o ajuste de assentos em escavadeiras e rolos compactadores, facilita o manuseio de macas e carrinhos em ambulâncias ou dá aos bombeiros acesso rápido a seus equipamentos.
Para o desenvolvimento de soluções personalizadas para todos os tipos de veículos altamente especializados, todos os componentes mecânicos devem ser cuidadosamente selecionados. Isso se aplica a peças móveis, como extensões de trilhos telescópicos e trilhos lineares. Assim, em veículos de construção, são empregados trilhos lineares resistentes à sujeira para ajustes de assento, portas deslizantes ou painéis de controle móveis. As extensões telescópicas extremamente robustas garantem um funcionamento sem folgas, mesmo com carga máxima.
A tecnologia linear da Rollon é caracterizada pela alta capacidade de carga, precisão e longevidade. Mesmo em condições adversas, os sistemas de movimento compactos funcionam de forma confiável e precisa, garantindo a mobilidade mesmo em espaços confinados.

 

Nossos produtos são a solução perfeita

para sua aplicação

Nossos pontos fortes na aplicação do setor de veículos especiais
 
rollon-1

Personalizáveis

Criamos soluções funcionais e sob medida, mesmo em espaços reduzidos e com uma extração de até 200% do comprimento da guia.

rollon-2

Resistentes a ambientes agressivos

A poeira, os contaminantes e os produtos químicos não nos assustam. Nós o protegemos mesmo nos ambientes mais adversos.

rollon-3

Alta capacidade de carga

Nossos produtos garantem desempenho e confiabilidade, mesmo sob altas cargas.

Está à procura de um grau mais elevado de proteção contra a corrosão?

A Rollon oferece não só vários tratamentos anti-corrosão, mas também uma gama completa de produtos e componentes AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, que podem garantir os mais altos níveis de resistência à corrosão.

Certificações

A qualidade de nossos processos e soluções é garantida por certificações de nível global.

Construction Machinery View
Construction Machinery
View
Emergency Vehicles
View
Special vehicles and facilities
View
Special equipment vehicles
Construction Machinery

Pergunte a Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios