Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

Mono Rail

Características

  • O sistema Mono Rail oferece excelente precisão de posicionamento e rigidez, tornando-o ideal para aplicações que exigem o mais alto grau de precisão.
  • A alta capacidade de carga oferece resistência excepcional a cargas pesadas e momentos em todas as direções.
  • Operação suave: Equipado com quatro fileiras de esferas recirculantes, ele garante um movimento linear suave e sem atrito, melhorando o desempenho e reduzindo o desgaste.
  • Os tamanhos estão disponíveis de 15 mm a 55 mm.
Mono-Rail
Guias com perfil de esferas recirculantes
Guias com perfil de esferas recirculantes
Guias com perfil de esferas recirculantes

Versões disponíveis

Mono-Rail-MR

Mono Rail

Rolamentos de esferas re-circulação linear guia com alta capacidade de carga e rigidez