Nowości i Wydarzenia

Rollon odnawia współpracę ze Skyward Experimental Rocketry z Politechniki Mediolańskiej

Korporacja | 6 września, 2023

Rollon i Skyward, studenckie stowarzyszenie inżynierów z Politechniki Mediolańskiej będą współpracować drugi rok z rzędu, aby wystrzelić rakietę podczas European Rocketry Challenge. Rakieta Gemini weźmie udział w konkursie w 2023 roku, a jej hamulce aerodynamiczne będą montowane na szynach liniowych dostarczanych przez firmę Rollon.

 

Rollon ma przyjemność ogłosić, że w tym roku ponownie będzie współpracować ze Skyward, multidyscyplinarnym stowarzyszeniem, które zrzesza inżynierów z różnych wydziałów Politechniki Mediolańskiej. Celem jest zaprojektowanie nowej rakiety, która zostanie wystrzelona podczas European Rocketry Challenge (EuRoC) w 2023 r., pierwszych uniwersyteckich zawodów w wystrzeliwaniu rakiet w Europie.

W tym roku Skyward weźmie udział w EuRoC z rakietą Gemini, która ma silnik napędzany specjalnym hybrydowym materiałem pędnym: podtlenek azotu jako dwufazowy utleniacz i wydrukowany w 3D ABS stanowiący paliwo stałe.

W rakiecie zostaną zamontowane szyny liniowe dostarczone przez firmę Rollon do otwierania hamulców aerodynamicznych, które zapewnią prawidłowe działanie tych kluczowych komponentów pomimo poważnych naprężeń, na jakie są narażone podczas startu. W rzeczywistości podczas zawodów silnik rakietowy Gemini będzie musiał napędzać go do docelowej wysokości 3000 metrów, choć w rzeczywistości został zaprojektowany do przekroczenia tej wysokości. Dlatego, aby odnieść sukces, konieczna jest możliwość kontrolowania prędkości – zadanie powierzone właśnie hamulcom aerodynamicznym, które są regulowane przez system sterowania rakiety. Wyciąganie i ponowne wprowadzanie hamulców aerodynamicznych jest możliwe dzięki liniowemu ruchowi szyn Rollon. Wytrzymałość i nośność szyn gwarantuje, że mechanizm może działać idealnie przy prędkości 1000 km/h i przy stałym nacisku około 20 kg każda.

To nie pierwszy raz, kiedy Rollon współpracuje ze Skyward przy tym projekcie: partnerstwo rozpoczęło się rok temu, kiedy zespół Skyward triumfował na EuRoC 2022 z rakietą Pyxis, posiadającą te same szyny na swoich hamulcach aerodynamicznych, które Gemini zamontuje w tym roku.

Edycja EuRoC 2023 odbędzie się w dniach 10-16 października w Constância w Portugalii, a oficjalne rozpoczęcie, które odbędzie się w obozie wojskowym Santa Margarida, będzie można śledzić na żywo.

Współpraca ze Skyward doskonale wpisuje się w wieloletnie cele firmy Rollon, jakimi są wspieranie lokalnego obszaru, badań i innowacji technologicznych. W szczególności sektor lotniczy i kosmiczny po raz kolejny okazał się podatnym gruntem dla innowacji wpływających na ewolucję technologiczną. Jest to sektor, w którym Rollon jest w stanie zapewnić specjalistyczną wiedzę i know-how.

 

Skyward Experimental Rocketry

Skyward Experimental Rocketry to stowarzyszenie studentów Politechniki Mediolańskiej założone w 2012 roku, które obecnie zrzesza ponad stu członków z różnych wydziałów (lotnictwa i kosmonautyki, mechaniki, informatyki i elektroniki). Stworzone z zamiarem umożliwienia studentom zdobycia prawdziwej praktyki w zakresie wiedzy teoretycznej, której nauczyli się na zajęciach, osiągnęło cel wystrzelenia rakiet sondujących na odległość ponad 1000 metrów.

 

The European Rocketry Challenge

Organizowany przez portugalską agencję kosmiczną European Rocketry Challenge rozpoczął się w 2020 roku jako pierwszy europejski konkurs wśród stowarzyszeń studenckich zajmujących się projektowaniem i wystrzeliwaniem rakiet. Każdego roku zespoły z całej Europy przyjeżdżają do Portugalii, aby rywalizować w zawodach w startach precyzyjnych w dwóch kategoriach – 3 000 i 9 000 metrów. Punkty zdobywa się za zbliżenie się do celu wysokościowego, a później za odzyskanie spadającej rakiety w określonym miejscu. Podczas wydarzenia przyznawane są również inne nagrody za najlepszy raport techniczny, najlepszą pracę zespołową, najlepszy projekt i najlepsze osiągi lotu.

 

Rollon: Modułowa technologia liniowa dla wszystkich rodzajów automatyki

Od ponad 45 lat Rollon specjalizuje się w produkcji i rozwoju systemów ruchu liniowego. Obecnie Grupa, ze swą globalną obecnością, jest jednym z wiodących dostawców wszechstronnych rozwiązań dla technologi liniowej, dzięki jednej z największych dostępnych na rynku selekcji szyn liniowych, teleskopowych i siłowników. Bez względu na sektor, zastosowanie i wymagania, Rollon jest w stanie stworzyć elastyczne systemy automatyki mechanicznej oraz rozwiązania na miarę, dzięki szerokiej gamie modularnych komponentów liniowych. Jeśli to konieczne, Rollon może również zamienić każdy pojedynczy element w celu indywidualnego dostosowania specyfikacji lub też stworzyć zupełnie nowe rozwiązania dla danego zamówienia.

Zapisz się na

Dołącz do Rollon World i otrzymuj nasze comiesięczne aktualizacje na swoją skrzynkę pocztową

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania