![Stiffness-icon Stalowy system osi liniowych](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/stiffness-icon.png)
Wysoka sztywność
Wykonane ze stali podstawy
zapewniają optymalną sztywność
i nośność.
![Steel-robot-transfer-unit- Stalowy system osi liniowych](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/steel-robot-transfer-unit.jpg)
![Steel-robot-transfer-unit-easy-integration Stalowy system osi liniowych](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/steel-robot-transfer-unit-easy-integration.png)
![easily_integrate icon easily integrate](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/easily-integrate.png)
Łatwa integracja z wszystkimi rodzajami robotów
Kompletny asortyment gwarantuje prostą integrację z rozwiązaniami
inżynieryjnymi nawet dla największych robotów.
![balls_rollers](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/balls-rollers.png)
Różne systemy
ruchu
Szyny ślizgowe wyposażone w łożyska stożkowe zapewniające płynną pracę lub prowadnice z rolkami recyrkulacyjnymi zapewniające wysoką sztywność i precyzję.
![Steel-robot-transfer-unit-driving-systems Stalowy system osi liniowych](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/steel-robot-transfer-unit-driving-systems.png)
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Możliwość pracy przy skokach o potencjalnie
nieskończonej długości
Napędy przenoszone za pomocą listwy zębatej mogą osiągać praktycznie nieskończone
skoki dzięki łączonym, samocentrującym się wkładkom.
![Steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion-](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion.png)
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/optimal-reliability.png)
Ochrona pozwalająca na pracę w każdym środowisku
![experience experience](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/experience.png)
Niezawodność poparta doświadczeniem
![high quality icon high quality](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/high-quality.png)
Wysokiej jakości elementy
Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych i
wybierz odpowiedni stalowy RTU dla siebie.
RTUn
Robotic Transfer Unit Non-Covered, ze stalowym korpusem, napędem zębatkowym. Dostępne rozmiary od 20 kg do robotów o największej ładowności.
20
Jakie jest Twoje wyzwanie??