Łatwa integracja z wszystkimi
rodzajami robotów
Kompletny asortyment gwarantuje prostą integrację dla
każdego typu robota, o maksymalnej
wadze do 1500 kg.
Wysoka sztywność
Zaawansowane technicznie połączenie stalowych komponentów i wytłaczanych profili aluminiowych i stalowych zapewnia wysoką sztywność i niską wagę. Dzięki temu Robot Transfer Unit działa płynnie nawet po zamontowaniu na ścianie lub suficie.
Możliwość pracy przy skokach o potencjalnie
nieskończonej długości
Napędy przenoszone za pomocą listwy zębatej mogą osiągać praktycznie nieskończone
skoki dzięki łączonym, samocentrującym się wkładkom.
Ochrona pozwalająca na pracę w każdym środowisku
Niezawodność poparta doświadczeniem
Wysokiej jakości elementy
Akcesoria dla każdego wymagania
Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych i
wybierz odpowiedni aluminiowy RTU dla siebie.
RTU – Open Belt
Robot Transfer Unit z aluminiowym korpusem i napędem pasowym dla ładunków do 20 kg
120-1S160-1S220-1S
RTU – Sealed Belt
Jednostka transferowa robota z aluminiowym korpusem i napędem pasowym do ładunków o masie do 20 kg, przystosowana do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
80-2100-2
RTU – Rack & Pinion
Robotic Transfer Unit z aluminiowym korpusem, napędem zębatkowym dla robotów o masie do 1500 kg
170-2170P-2280-1280-2280P-2360-2
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne