![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Długa żywotność
Dzięki zastosowaniu indukcyjnie hartowanych bieżni.
![](/wp-content/uploads/2021/07/load-capacity.png)
Wysoka nośność
Maksymalnie do 3,800 kg na parę prowadnic
![](/wp-content/uploads/2021/11/extraction-up-to-150.png)
Różne elementy wysuwane
Istnieje możliwość częściowego lub pełnego wysuwu do 150% długości prowadnicy w pozycji zamkniętej.
![](/wp-content/uploads/2021/11/safety-options.png)
Opcje w zakresie bezpieczeństwa
Prowadnice Telescopic Rail posiadają szeroki zakres:
- systemów blokujących
- systemów tłumiących
![rack_pinion_syncro](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/rack-pinion-syncro.png)
Możliwość synchronizacji za pomocą koła i listwy zębatej
![low_deflection](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/low-deflection.png)
Niewielkie ugięcie dzięki wytrzymałym profilom
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Szeroki zakres antykorozyjnych obróbek powierzchni
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Telescopic Rail dla siebie.
ASN
Najsztywniejsza i najbardziej kompaktowa prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem na rynku
2228354363
DE
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości
2228354363
DSC
Najbardziej zoptymalizowana pod kątem masy i sztywności prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem
43
DSS
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywnośc
28354363
DSE
Wytrzymała prowadnica kulkowa z wydłużonym wysuwem, gwarantującym skok o długości do 3 m
28354363
DMS
Wytrzymała prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem
63
DBN
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, o niewielkiej wysokości i o wysokim poziomie ochrony
22283543
DSB
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności
283543
DSD
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności
28354363
DSS-S
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności
43
DE-D
Sztywna i kompaktowa prowadnica kulkowa z utwardzanymi bieżniami
28354363
DE-S
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości Utwardzane bieżnie
283543
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??