Dostępne wersje
Zapytaj Rollon
Prowadnice Teleskopowe

Pełny wysuw

Cechy produktu

 
  • Prowadnice teleskopowe składające się z trzech segmentów, o różnej geometrii profilu pośredniego, zapewniające wysoką sztywność i wysuw do 100% długości szyny.
 
  • Dostępne wersje z hartowanymi bieżniami, o długiej żywotności i do ciężkich zastosowań.
  • Dostępne rozwiązania ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną odporność na korozję.
  • Dostępna pełna gama akcesoriów, takich jak systemy blokujące i tłumiące.
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem

Dostępne wersje

DBN

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, o niewielkiej wysokości i o wysokim poziomie ochrony

DE

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości

DE-D

Sztywna i kompaktowa teleskopowa prowadnica kulkowa z utwardzanymi bieżniami

DE-S

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości Utwardzane bieżnie

DMS

Wytrzymała teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem

DSB

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności

DSC

Najbardziej zoptymalizowana pod kątem masy i sztywności teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem

DSD

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności

DSS

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności

DSS-S

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności
HGT

HGT

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Nośność do 1200 kg.
HGT

HGT-X

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Do 2000 kg/para.

HVC

Kompaktowa teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Przekrój/mocowanie zgodnie ze standardem rynkowym.

HVC-X

Kompaktowa teleskopowa nierdzewna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem Przekrój/mocowanie zgodnie ze standardem rynkowym.

LTF

Miniaturowa teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem.

LTH

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do dużych obciążeń.

LTH-S

Sztywna teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do dużych obciążeń.

NDC

Prowadnica teleskopowa o giętym profilu stalowym zapewniająca pełny wysuw.

NTB

Prowadnica teleskopowa z ruchomym profilem i stałym wózkiem.

NTV

Teleskopowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem.

TLAX

Teleskopowa prowadnica rolkowa ze stali nierdzewnej, z pełnym wysuwem i o wysokiej sztywności, przeznaczona do wymagających zastosowań.

TLN-P

Ekonomiczna teleskopowa prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem o wysokiej sztywności, przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych.

TLQ-P

Wytrzymała teleskopowa prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych.

TLR-P

Wytrzymała teleskopowa prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych. Bardzo sztywna i kompaktowa.

TQAX

Prowadnica teleskopowa rolkowa ze stali nierdzewnej, o przekroju kwadratowym, z pełnym wysuwem przeznaczona do wymagających zastosowań.

TQN-P

Prowadnica teleskopowa rolkowa o przekroju kwadratowym z pełnym wysuwem przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych.