Available versions
Pobierz katalog
Pobierz modele 3D
Zapytaj Rollon
Prowadnice łukowe

CLT

Cechy produktu

 
  • Wysoce konfigurowalny, pozwalający na różne konfiguracje obwodów z różnymi promieniami i odcinkami prostymi.
  • Zaprojektowane z myślą o niezawodności w zanieczyszczonym środowisku, z opcjonalnymi zgarniaczami do czyszczenia bieżni.
  • Azotowana obróbka cieplna zapewnia wysoką twardość i odporność na korozję, zmniejszając wymagania konserwacyjne.
  • Wytrzymuje wysokie prędkości i duże gradienty przyspieszenia, dzięki czemu nadaje się do dynamicznych zastosowań.
 
CLT-Circuit
CLT-Carriage
CLT-Nitrurated-Rail
CLT-Straight-Rail

Dostępne wersje

CLT - Circuit R165

CLT - Circuit R165

Zestaw łączący wózki, szyny proste i łukowe o promieniu 165 mm.
CLT-Circuit-R302

CLT - Circuit R302,5

Zestaw łączący wózki, szyny proste i łukowe o promieniu 302,5 mm.
  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania