![long_lifetime](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/long-lifetime.png)
Długa żywotność
Maksymalna żywotność do 80.000 km dzięki zastosowaniu głębokiego,
anodowania twardego powierzchni profilu aluminiowego.
![LR-7.02 Sfumata-min Samonośna prowadnica liniowa](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min Samonośna prowadnica liniowa](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/absence-lubrification.png)
Brak konieczności smarowania
Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego,
która pokrywa stalowe rolki.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Możliwość zastosowania jako prowadnica liniowa lub
moduł liniowy
Speedy Rail jest dostępna zarówno w postaci prowadnicy liniowej,
jak i modułu z napędem pasowym lub
z kołem i listwą zębatą.
![LR-7.04-min Samonośna prowadnica liniowa](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/self-supporting.png)
Samonośność zapewniająca
maksymalną swobodę projektowania
Profil aluminiowy jest w pełni samonośny.
![LR-7.05-min (1) Samonośna prowadnica liniowa](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-705-min-1-600x301.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/high-dynamics.png)
Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/optimal-reliability.png)
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Speedy Rail dla siebie.
Speedy Rail
Liniowa prowadnica z rolkami powleczonymi tworzywem do zastosowań wymagających dużego skoku i dużych prędkości
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??