![long_life](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/long-life.png)
Długa żywotność
Dzięki zastosowaniu indukcyjnie hartowanych bieżni.
![prismatic-rail-copertina-min Pryzmatyczne prowadnice z rolkami](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1024x754.png)
![prismatic-rail-front-min Pryzmatyczne prowadnice z rolkami](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/high-dynamics.png)
Wysoka dynamika
• Prędkość do 7 m/s
• Przyspieszenie do 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/simple-mounting.png)
Prosty montaż
Prowadnice mogą być docięte za pomocą dwóch cięć prostych,
jednego cięcia prostego i jednego cięcia ukośnego
lub dwóch cięć ukośnych.
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min Pryzmatyczne prowadnice z rolkami](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/high-protection.png)
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Rolki dostępne są w dwóch wariantach, cylindrycznym lub w kształcie litery V,
o zmiennej średnicy od Ø30 do Ø62 mm.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min Pryzmatyczne prowadnice z rolkami](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/self-aligning-syste.png)
System samonastawny
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Prismatic Rail dla siebie.
Prismatic Rail
Liniowa prowadnica rolkowa przeznaczona do zastosowań wymagających długiego skoku, wysokich obciążeń i dużych prędkości
283555
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??