![versatile](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/versatile.png)
Wszechstronność pozwalająca
na wiele konfiguracji
Oryginalny kształt prowadnicy FXRG charakteryzuje
się 3 bieżniami ułożonymi pod kątem 90°.
![LR-5.02-min Modułowe prowadnice liniowe](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![O-Rail-N.2](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/o-rail-n2-1024x647.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/self-aligning-syste.png)
System samonastawny
• osiowa ±1 mm
• kątowa ±5°
![simple_mounting](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/simple-mounting.png)
Prosty montaż
Zastosowanie pojedynczej lub wielu równoległych prowadnic
pozwala użytkownikom na uzyskanie kilku kombinacji.
![LR-5.04-min Modułowe prowadnice liniowe](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/versatile.png)
Wysoka nośność
Dzięki dwurzędowym łożyskom
zamontowanym na wózkach.
![LR-5.05 Modułowe prowadnice liniowe](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2022/01/lr-505-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/long-life.png)
Odporność na zużycie
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt O-Rail dla siebie.
O-Rail
Samonastawna liniowa prowadnica rolkowa gwarantująca płynny i cichy ruch
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??