Dostępne wersje
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Cross Roller Rails

Cechy produktu

 
  • Dostępne z bieżniami hartowanymi indukcyjnie i różnymi typami elementów tocznych, rolkami poprzecznymi, kulkami poprzecznymi lub rolkami igiełkowymi zapewniającymi wysoką nośność.
 
  • Dobra nośność, którą można zoptymalizować w zależności od sekcji, długości i względnych skoków.
  • Wysoka stabilność i płynny ruch liniowy dzięki wysokiej sztywności.
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce umożliwiająca realizację ruchów przy minimalnych wymaganiach przestrzennych.
  • Rozmiary szyn prowadzących od 4 mm do 28 mm.
Ruchu liniowego

Dostępne wersje

GR

Prowadnice liniowe z rolkami poprzecznymi lub kulkami. Wykorzystują różne koszyki i elementy końcowe.

RM/RV

Prowadnice liniowe z rolkami igłowymi. Zapewniają wysoką sztywność.

NG

Prowadnice liniowe do dużych obciążeń z rolkami poprzecznymi i dwoma różnymi sekcjami.