Dostępne wersje
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Compact Rail & Compact Rail Plus

Cechy produktu

 
  • Samonastawne prowadnice liniowe z łożyskami kulkowymi.
  • Profile ze stali węglowej ciągnione na zimno z bieżniami hartowanymi indukcyjnie i szlifowanymi.
  • Szyny o profilu C o różnych kształtach wewnętrznych tworzą systemy samonastawne, które upraszczają montaż i zwiększają trwałość.
  • Rozmiary prowadnic są dostępne od 18 mm do 63 mm, z konfiguracjami suwaków od 3 do 6 łożysk.

Dostępne wersje

Compact Rail

Dokładna i wytrzymała rolkowa prowadnica liniowa. Najbardziej odporna prowadnica samonastawna na rynku
Linear guides with ball bearing roller slider Compact Rail

Compact Rail Plus

Prowadnica rolkowa o bardzo dużej nośności. Najbardziej odporny układ samonastawny na rynku