O nas
Teraz wszystko o Tobie
Twoja wyjątkowa potrzeba spełnienia specjalnych wymagań, aby być o krok do przodu. Ponieważ większe doświadczenie ma prawdziwą wartość dodaną, aby każdego dnia stawać się jeszcze lepszym i umożliwiać zupełnie nowe możliwości.
45
lat doświadczenia
29.500 m²
powierzchni produkcyjnej na całym świecie
11
oddziały w krajach
![Polish-Circle-Flasg-min Polish-Circle-Flasg-min](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2022/01/polish-circle-flasg-min-98x98.png)
Polski oddział
![img_quote img_quote](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/img-quote-260x260.png)
Rollon dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera dostarczającego rozwiązania ruchu liniowego w zakresie indywidualnie dopasowanych rozwiązań produktowych i usług cyfrowych i jest zaangażowany w innowacyjne i zrównoważone podejście.
Rüdiger Knevels
Prezes Grupy Rollon
Rozwiązania, które przenoszą
wszystkie wokół ciebie
Wszędzie tam, gdzie sytuacja dotyczy ruchu liniowego, Rollon tworzy rozwiązania. To dlatego, że technologie Rollon w zakresie prowadnic i modułów liniowych są stosowane od ponad 45 lat na całym świecie, w najróżniejszych branżach i w najróżniejszych rozwiązaniach.
Stąd też wiodąca pozycja firmy na wielu rynkach niszowych.
Wartość dodana
Specyfikacje klientów określają nasz sposób myślenia i działania, dzięki czemu oferujemy niezwykle szeroką gamę innowacyjnych produktów i materiałów opartych o platformę modułową, umożliwiającą wysoki stopień dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Bliskość do klientów
Podstawą naszego sukcesu są cele zorientowane na rozwój oraz bliskość w stosunku do klientów, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Silne wsparcie oraz sieć serwisowa nastawiona na pomyślną współpracę to cechy wyraźnie wyróżniające firmę Rollon na tle konkurencji i czyniące wielką różnicę.
Grupy Rollon
Grupa ROLLON to globalna firma prowadząca znaczącą działalność we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, a także działalność w zakresie montażu i logistyki w Indiach. Grupa posiada ponadto oddziały we Francji, i w Wielkiej Brytanii.
![img_placeholder_group](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/img-placeholder-group.jpg)
![about_italy](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/about-italy.jpg)
Rollon S.r.l.
Rollon S.r.l. jest oddziałem referencyjnym dla tego kraju.
In Italië is Rollon actief in Vimercate en Arcore, waar zich de twee belangrijkste productie-eenheden van het concern bevinden. Binnen de twee zones, met een totale oppervlakte van meer dan 21.000 vierkante meter, zijn de activiteiten van applicatie-ontwikkeling, productie, onderzoek en ontwikkeling, prototyping en verkoop geconcentreerd. Het Italiaanse grondgebied wordt bestreken door een capillair verkoopnetwerk om elke klant accuraat en tijdig te kunnen helpen.
Usługi
Inżynieria sprzedaży i aplikacji
Zakład produkcyjny
Twoja Przyszłość
Rollon planuje wiele działań na przyszłość; każde nowe wymaganie stawiane przez klientów to wspaniała okazja, aby przezwyciężyć wyzwania przyszłości. Uczmy się od siebie nawzajem i połączmy siły, aby przyspieszyć postęp, przez pomysłowość, wizję i pracę zespołową, dla świata, który znajduje się w ciągłym ruchu i pozostaje w ruchu dzięki firmie Rollon.
Gwarantujemy Twój sukces.