Komponenty liniowe
Lepsza wydajność i niezawodność
Moduły liniowe i systemy wielomodułowe są powszechnie stosowane w automatyce przemysłowej do pchania, ciągnięcia, podnoszenia lub pozycjonowania obiektów lub ładunków. Ekosystem Rollon by Timken obejmuje szeroką gamę modułów liniowych, systemów wieloosiowych, jednostek transferu robotów i systemów kołowych oferujących maksymalną elastyczność pod względem precyzji, prędkości, udźwigu i środowisk operacyjnych.
Prowadnice Liniowe
Rodziny produktów | 12 |
Prowadnice liniowe z kulkami, rolkami lub łożyskami stożkowymi, z utwardzanymi bieżniami, które zapewniają odporność na zużycie i zmniejszają potrzebę konserwacji, wysoką nośność, możliwość samonastawności i zdolność do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
Prowadnice Teleskopowe
Rodziny produktów | 5 |
Szyny teleskopowe z łożyskami kulkowymi lub rolkowymi, do częściowego, całkowitego lub przedłużonego wyciągania do 200% długości prowadnicy. Szyny teleskopowe Rollon są również odporne na wibracje, dzięki czemu nadają się nawet do najcięższych obciążeń.
Prowadnice łukowe
Rodziny produktów | 3 |
Prowadnice łukowe wyposażone w łożyska kulkowe lub wałeczkowe. Wyjątkowa trwałość dzięki hartowanym bieżniom. Prowadnice łukowe są dostępne w konfiguracjach o stałym lub zmiennym promieniu, zaprojektowanych do przenoszenia dużych obciążeń.
Zapytaj Rollon
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne