Dostępne wersje
Pobierz katalog
Pobierz modele 3D
Zapytaj Rollon

Robot Transfer Unit

Zwiększ zasięg swoich robotów

System liniowy do przemieszczania robotów i ładunków o dużej masie na długich odległościach przy wysokiej dynamice.

Pełna gama 11 rozmiarów dla każdego modelu robota:
• 6 rozmiarów dla robotów od 140 kg do 1500 kg
• 5 rozmiarów dla robotów i cobotów o wadze do 140 kg

 

Wybierz Twój RTU (Aluminiowe)

 

icon easily integrate

Łatwa integracja z wszystkimi
rodzajami robotów

Kompletny asortyment gwarantuje prostą integrację dla
każdego typu robota, o maksymalnej
wadze do 1500 kg.
System liniowy do przemieszczania robotów
System liniowy do przemieszczania robotów
icon high stiffness

Wysoka sztywność

Zaawansowane technicznie połączenie stalowych komponentów i wytłaczanych profili aluminiowych i stalowych zapewnia wysoką sztywność i niską wagę. Dzięki temu Robot Transfer Unit działa płynnie nawet po zamontowaniu na ścianie lub suficie.
icon infinite stroke

Możliwość pracy przy skokach o potencjalnie
nieskończonej długości

Napędy przenoszone za pomocą listwy zębatej mogą osiągać praktycznie nieskończone
skoki dzięki łączonym, samocentrującym się wkładkom.
System liniowy do przemieszczania robotów

Ochrona pozwalająca na pracę w każdym środowisku

experience

Niezawodność poparta doświadczeniem

icon high quality

Wysokiej jakości elementy

accessories

Akcesoria dla każdego wymagania

Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych i
wybierz odpowiedni aluminiowy RTU dla siebie.

RTU - Open Belt

RTU – Open Belt

Robot Transfer Unit z aluminiowym korpusem i napędem pasowym dla ładunków do 20 kg
120-1S160-1S220-1S
RTU - Sealed Belt

RTU – Sealed Belt

Jednostka transferowa robota z aluminiowym korpusem i napędem pasowym do ładunków o masie do 20 kg, przystosowana do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
80-2100-2
RTU – Rack & Pinion

RTU – Rack & Pinion

Robotic Transfer Unit z aluminiowym korpusem, napędem zębatkowym dla robotów o masie do 1500 kg
170-2170P-2280-1280-2280P-2360-2

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania