Terminowe i bezpieczne podróże

W branży kolejowej wydajność transportu i bezpieczeństwo pasażerów są najważniejsze. Każda część wagonu pociągu (kolejowego, metra lub tramwaju) musi być zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności, biorąc pod uwagę czynniki wpływające, takie jak: trudne warunki środowiskowe, czynniki korozyjne, ciągłe wibracje i codzienne zużycie.

Oferta Rollon spełnia wymagania producentów samochodów poprzez opracowywanie wytrzymałych komponentów, zgodnych ze specyfikacjami wydajności i konserwacji, które zapewniają długą żywotność, niskie koszty konserwacji, niskie koszty eksploatacji i wysoką niezawodność.

W przemyśle kolejowym prowadnice teleskopowe i szyny liniowe są stosowane w wielu częściach pociągu. Podobnie jak na innych rynkach, Rollon wyróżnia się możliwością opracowywania specjalistycznych, niestandardowych rozwiązań, które zapewniają elastyczność w stosunku do wszystkich wymagań projektowych.

Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji

Właściwy partner dla Twojej firmy z branży kolejowej
rollon-1

Niezawodność i bezpieczeństwo

Jakość naszych produktów w połączeniu z naszym doświadczeniem gwarantuje sprawną obsługę sprzętu medycznego i bezpieczeństwo pacjentów.

rollon-2

Specyficzne zastosowanie

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasze bogate doświadczenie i know-how, zdobyte w ciągu ponad 15 lat współpracy z głównymi graczami w sektorze.

rollon-3

Optymalizacja

Nasze produkty są zoptymalizowane pod kątem maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji konserwacji.

Certyfikacje

Jakość naszych procesów i rozwiązań jest gwarantowana przez światowe certyfikaty.

Locomotives, wagons and facilitiesView
Locomotives, wagons and facilities
Locomotives, wagons and facilities

Twoje wyzwanie

Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie

Zapytaj Rollon

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania