Szeroki zakres niezawodnych i konfigurowalnych rozwiązań

Przemysł obrabiarkowy stanowi podstawę nowoczesnej produkcji, napędzając tworzenie niezliczonych produktów w różnych sektorach.

Sercem każdej obrabiarki są złożone mechanizmy, obsługujące różne funkcje, operacje i zastosowania. Produkty ruchu liniowego służą jako podstawowe komponenty zapewniające i ułatwiające płynne i precyzyjne operacje.

Rozwiązania ruchu liniowego firmy Rollon gwarantują wysoką precyzję, minimalizując luz i zapewniając stałą kontrolę ruchu; wysoką sztywność i stabilność, aby wytrzymać zmienne obciążenia i siły; oraz ciągłą pracę nawet przy dużej dynamice.

W swoim szerokim portfolio, Rollon dostarcza prowadnice liniowe oparte na łożyskach, rolkach i kulkowych elementach obrotowych, prowadnicach teleskopowych, siłownikach, śrubach kulowych i końcówkach drążków. Bez względu na liczbę zaangażowanych osi, nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie zastosowań, spełniając zapotrzebowanie na wszechstronne rozwiązania liniowe, zdolne do dostosowania się do różnych konfiguracji maszyn i wymagań operacyjnych.

Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji

 
Właściwy partner dla przemysłu obrabiarkowego
 
rollon-1

Niezawodność

Nasze produkty zapewniają długotrwałą wydajność.

rollon-2

Odporne

Nasze rozwiązania zapewniają najlepszą wydajność i maksymalną efektywność nawet w najtrudniejszych warunkach.

rollon-3

Możliwość dostosowania

Opracowujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o specyfikacje, które nam dostarczysz i naszą wiedzę specjalistyczną w tym sektorze.

Certyfikacje

Jakość naszych procesów i rozwiązań jest gwarantowana przez światowe certyfikaty.

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania