![design_freedom](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/design-freedom.png)
Modułowość
Standardowe szyny, które umożliwiają tworzenie
różnych typów obwodów lub przebudować istniejące.
![CLT-Circuit CLT-Circuit](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage CLT-Carriage](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/clt-carriage-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/high-protection.png)
Niezawodność w
zanieczyszczonym środowisku
Możliwość wyposażenia ślizgaczy CLT w wycieraczki
zapewnia optymalne czyszczenie bieżni.
![low_maintenance](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/low-maintenance.png)
Odporność i
niskie koszty utrzymania
Obróbka cieplna azotowania (60HRC) na prowadnicach zapewnia
wysoką twardość i odporność na korozję, a wycieraczki
pozwalają na bardzo niską konserwację w czasie.
![CLT-Nitrurated-Rail CLT-Nitrurated-Rail](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/clt-nitrurated-rail-1024x378.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/high-dynamics.png)
Prędkość
Zdolność do osiągania prędkości z dużymi gradientami przyspieszenia.
![CLT-Straight-Rail CLT-Straight-Rail](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/clt-straight-rail-1024x357.png)
Zobacz szczegóły techniczne i
wybierz swój CLT.
CLT - Circuit R165
Konfiguracja łącząca ślizgacze, szyny proste i zakrzywione o promieniu 165 mm.
43
CLT - Circuit R302,5
Konfiguracja łącząca ślizgacze, szyny proste i szyny zakrzywione o promieniu 302,5 mm.
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??