Nowości i Wydarzenia

Rollon integruje narzędzie wstępnej selekcji myRollon z Systemem YZ

Innowacja | 13 listopada, 2023

Po udanym wprowadzeniu na rynek narzędzia wstępnej selekcji myRollon dla prowadnic liniowych, prowadnic teleskopowych i siłowników, firma Rollon z przyjemnością ogłasza, że właśnie zintegrowała narzędzie, oferując użytkownikom możliwość selekcji również najnowszej gamy standardowej systemu YZ. 

“ Nasze zaangażowanie w zapewnienie Twoim projektom najnowocześniejszych rozwiązań doprowadziło nas do opracowania myRollon, niezwykłego cyfrowego narzędzia do wstępnej selekcji produktów, które jest teraz jeszcze bardziej wszechstronne, ponieważ pozwala również na wybór systemów YZ”, mówi Franck Michaux, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Rollon. “Faktycznie, myRollon zaprojektowano tak, aby zapewnić praktyczne rozwiązanie nawet dla najbardziej złożonych systemów, a wszystko to w ciągu kilku minut. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym algorytmom skrupulatnie opracowanym przez nasz genialny zespół ekspertów technicznych”. 

Uproszczony proces selekcji 

Dzięki myRollon projektanci mogą z łatwością określić najlepsze rozwiązanie w zakresie ruchu liniowego zgodnie z własnymi kryteriami, wybierając z naszej oferty szyn liniowych, prowadnic teleskopowych, siłowników i systemów siłowników. Dzięki naszemu narzędziu cyfrowemu możliwe jest również uzyskanie pełnego raportu technicznego i złożenie zamówienia lub zatwierdzenie konfiguracji u eksperta firmy Rollon.

W firmie Rollon rozumiemy, że specyfikacje projektów mogą różnić się stopniem złożoności. Dlatego oferujemy nie jeden, ale dwa intuicyjne sposoby korzystania z myRollon: 

  • Szybka selekcja: Dla tych, którzy nie mają pod ręką wszystkich specyfikacji, nasza opcja szybkiej selekcji pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie pracy. Upraszczamy proces i bez wysiłku poprowadzimy Cię do właściwego rozwiązania. 
  • Zaawansowana selekcja: Jeśli dogłębnie rozumiesz wymagania swojego projektu, nasze zaawansowane narzędzie wstępnej selekcji zapewni Ci elastyczność w dostosowywaniu wyborów i odkrywaniu szerokiej gamy dostępnych opcji. 

Poznaj przyszłość, oszczędzaj czas i ulepszaj swoje projekty: dzięki myRollon możesz odblokować świat możliwości i usprawnić proces opracowywania projektów jak nigdy dotąd. Wypróbuj teraz na stronie my.rollon.com.

 

Zapisz się na

Dołącz do Rollon World i otrzymuj nasze comiesięczne aktualizacje na swoją skrzynkę pocztową

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania