Terminowe i bezpieczne podróże
W branży kolejowej wydajność transportu i bezpieczeństwo pasażerów są najważniejsze. Każda część wagonu pociągu (kolejowego, metra lub tramwaju) musi być zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności, biorąc pod uwagę czynniki wpływające, takie jak: trudne warunki środowiskowe, czynniki korozyjne, ciągłe wibracje i codzienne zużycie.
Oferta Rollon spełnia wymagania producentów samochodów poprzez opracowywanie wytrzymałych komponentów, zgodnych ze specyfikacjami wydajności i konserwacji, które zapewniają długą żywotność, niskie koszty konserwacji, niskie koszty eksploatacji i wysoką niezawodność.
W przemyśle kolejowym prowadnice teleskopowe i szyny liniowe są stosowane w wielu częściach pociągu. Podobnie jak na innych rynkach, Rollon wyróżnia się możliwością opracowywania specjalistycznych, niestandardowych rozwiązań, które zapewniają elastyczność w stosunku do wszystkich wymagań projektowych.
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
Właściwy partner dla Twojej firmy z branży kolejowej
Niezawodność i bezpieczeństwo
Jakość naszych produktów w połączeniu z naszym doświadczeniem gwarantuje sprawną obsługę sprzętu medycznego i bezpieczeństwo pacjentów.
Specyficzne zastosowanie
Oddajemy do Państwa dyspozycji nasze bogate doświadczenie i know-how, zdobyte w ciągu ponad 15 lat współpracy z głównymi graczami w sektorze.
Optymalizacja
Nasze produkty są zoptymalizowane pod kątem maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji konserwacji.
Certyfikacje
Jakość naszych procesów i rozwiązań jest gwarantowana przez światowe certyfikaty.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji związanych z koleją.
Zapytaj RollonView Locomotives, wagons and facilities |
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie