![](/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/space-saving-2-1.png)
Oszczędność miejsca
Wąski wózek i szyna sprawiają, że miniaturowa listwa rolkowa jest bardzo kompaktowym rozwiązaniem. Wysokość: 13 mm, Szerokość: 35 mm
![](/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/quiet-sliding-1.png)
Wyjątkowo cicha praca
Honowane bieżnie i łożyskowane rolki zapewniają płynny i cichy ruch.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Długa żywotność
Bieżnie hartowane indukcyjnie między 58 a 62 HRC, zapobiegają obniżeniu wydajności przez cały okres użytkowania produktu.
![](/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/optimal-reliability-1.png)
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Idealne do pracy w trudnych warunkach, ponieważ ich większe elementy toczne czynią je wysoce odpornymi na kurz i brud
![anticorrosion-surface](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/anticorrosion-surface-1.png)
Odporność na korozje
Szeroki zakres antykorozyjnych obróbek powierzchni
![Adaptive-design](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2023/01/adaptive-design.png)
Adaptacyjna konstrukcja
Ogromne możliwości dostosowania do każdego projektu
![low_maintenance](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/low-maintenance.png)
Niskie wymagania w zakresie konserwacji
Łożyska rolek są nasmarowane na cały okres eksploatacji
Zapoznaj się ze specyfikacją techniczną i wybierz swój
model MiniRoller Rail.
MiniRoller Rail
An alternative to miniature ball guide in several industries and applications
11
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??