Detale mają kluczowe znaczenie podczas nadawania meczu piłki nożnej: ujęcia muszą zapewnić widzom możliwość śledzenia każdego fragmentu spotkania, nie można też przeoczyć żadnego ruchu piłkarza niezależnie od pogody – nawet w deszczu, tak aby widzowie przed telewizorami mogli przeżyć wszystkie emocje.
Do tego potrzebna jest kamera zamontowana na samonośnym i cichym urządzeniu realizującym ruch liniowy, które charakteryzuje się potencjalnie nieskończoną liczbą skoków i może pracować nawet przy złej pogodzie. Takiego właśnie zadania podjęła się firma Rollon wraz producentem i dostawcą systemów kamer nadawczych – firmą Movikom. Zadanie to zrealizowano.
Choć jej pierwsze doświadczenia z ekipą filmową dotyczyły stworzenia zdalnie sterowanego systemu do kręcenia skomplikowanych scen akrobatycznych bez pomocy kaskaderów, firma Movikom od tego czasu wyspecjalizowała się w dziedzinie realizacji zarówno na potrzeby kina, jak i telewizji oraz opracowała Robycam – opartą na wciągarce platformę z kamerą, w której zastosowano zaawansowane sterowanie ruchem 3D.
Platforma Robycam jest obecnie wykorzystywana do realizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych na całym świecie, a wszystkie produkty firmy Movikom zaprojektowano z myślą o prostej integracji z istniejącymi lub projektowanymi systemami realizacji, a nawet z infrastrukturą stadionu. Jest to zaleta bardzo ceniona przez producentów i firmy z branży rozrywkowej.
Ujęcia wysokiej jakości, również w ruchu
Do wykonania tego konkretnego zadania firma Movikom musiała opracować system ruchu oparty na prowadnicach liniowych i dlatego skontaktowała się z firmą Rollon. Firma Movikom potrzebowała pojedynczej, długiej prowadnicy o wytrzymałości gwarantującej pewne przemieszczanie kamery. Wytrzymałość była również podstawowym wymogiem związanym z bezpieczeństwem, ponieważ prędkość ruchu kamery mogła dochodzić do 10 m/s podczas filmowania.
Projektowany system miał być zamontowany na stałe na stadionie w Mińsku na Białorusi. Zadanie obejmowało szybki i dyskretny montaż prowadnic wzdłuż całego boiska piłkarskiego. Cały system musiał odznaczać się optymalną pracą w każdych warunkach pogodowych i być cichy, aby nie kolidował z dźwiękiem nagrywanym podczas kręcenia ujęć.
Zabrakło czasu na dokładną kompensację niewspółosiowości, a nawet na określenie ścisłych cykli serwisowania – wymagana była 100% niezawodność tu i teraz. Prowadnica Speedy Rail stanowiła doskonałą odpowiedź na wszystkie te potrzeby.
![Intralogistica_consegne_puntuali_con_le_guide_speedy_rail_Rollon prowadnice liniowe rollon](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/intralogistica-consegne-puntuali-con-le-guide-speedy-rail-rollon-600x314.webp)
Aplikacje firmy Rollon w produkcji filmowej
Pierwszym czynnikiem, który skłonił Movikom do wyboru firmy Rollon jako partnera, był fakt, że tylko kilku dostawców oferowało prowadnice liniowe o parametrach porównywalnych z prowadnicą Speedy Rail.
W celu przemieszczania kamery umieszczonej na systemie Robyrail składającym się z jednej prowadnicy głowica kamery ze stabilizacją żyroskopową musiała pozostawać tak stabilna, jak to tylko możliwe. Dobra stabilność głowicy kamery na prowadnicy oznacza płynny ruch kamery i wysoką jakość materiału filmowego, co z kolei ma kluczowe znaczenie dla uzyskania stabilnego obrazu.
Z uwagi na to, że głowica RobyHead R3 wykorzystana w projekcie realizowanym na stadionie w Mińsku została wyposażona w nowe silniki napędowe pozwalające na przesuwanie głowicy z bardzo dużą prędkością, uzyskanie wysokiej jakości materiału filmowego byłoby niemożliwe bez odpowiedniej stabilizacji kamery.
Prowadnica Speedy Rail firmy Rollon pozwoliła uzyskać tę stabilizację i przyczyniła się do opracowania systemu, któremu nie straszne są ani warunki atmosferyczne, ani zużycie. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Rollon i o tym, jak mogą być efektywnie wykorzystywane nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Pobierz katalog Speedy Rail i wybierz model, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom