![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
System samonastawny
- Wybierz najbardziej odpowiednią konstrukcję do Twojego projektu
- Uniknij obróbki mechanicznej powierzchni montażowej
- Skróć czas montażu
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Najwyższa niezawodność w
zanieczyszczonych środowiskach
- Boczne uszczelnienie dla lepszej ochrony przed zanieczyszczeniami.
- Nowe samocentrujące zgarniacze zapewniające optymalne czyszczenie bieżni.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Długa żywotność
Bieżnie hartowane indukcyjnie na głębokość 1,2 mm i o twardości pomiędzy 58 a 62 HRC.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Wysoka dynamika
- Prędkość do 9 m/s
- Przyspieszenie do 20 m/s2
![low_maintenance](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/low-maintenance.png)
Niskie wymagania w zakresie konserwacji
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
Niezwykle cicha praca dzięki szlifowanym bieżniom
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Solidna i wytrzymała konstrukcja dzięki stalowemu korpusowi wózka
![ico_Plus](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ico-plus.png)
Dostępna wersja z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi zapewniającymi wysoką nośność
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Compact Rail dla siebie.
Compact Rail
Dokładna i wytrzymała rolkowa prowadnica liniowa. Najbardziej odporna prowadnica samonastawna na rynku
1828354363
Compact Rail Plus
Prowadnica rolkowa o bardzo dużej nośności. Najbardziej odporny układ samonastawny na rynku
182843
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/pol/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/ask-rollon-white.png)
Jakie jest Twoje wyzwanie??